Philips FlexBlend, zapuštěné, 26 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS

Popis výrobku

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910925867045
Úplný objednací kód: 871951410307800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867045 cs_CZ pdf 445.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867045_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867045_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS IES
Soubor Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS 910925867045 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS LDT