Philips FlexBlend, zapuštěné, 26 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP
Popis výrobku
600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let