Philips FlexBlend, zapuštěné, 30.5 W, 600x600 mm, PCV, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Wieland, EL-DC
RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2
Popis výrobku
600x600 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, GST18/3 Wieland/Adels pro síť + BST14/2 Wieland pro DALI, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let