Philips FlexBlend, zapuštěné, 45 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2

Popis výrobku

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mikročočková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, GST18/3 Wieland/Adels pro síť + BST14/2 Wieland pro DALI, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910925867030
Úplný objednací kód: 871951410292700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867030 cs_CZ pdf 440.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867030_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867030_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 IES
Soubor Revit
RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 910925867030 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 LDT