Philips FlexBlend, zapuštěné, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, ELD3h

RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3

Popis výrobku

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mikročočková optika, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI

Kód objendávky: 910925867026
Úplný objednací kód: 871951410288000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867026 cs_CZ pdf 482.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867026_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867026_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 IES
Soubor Revit
RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 910925867026 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 LDT