Philips FlexBlend, zapuštěné, 38 W, 1200x150 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Popis výrobku

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mikročočková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910925867016
Úplný objednací kód: 871951410278100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925867016 cs_CZ pdf 482.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925867016_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925867016_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
Soubor Revit
RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867016 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT