Philips FlexBlend, zapuštěné, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, ELD3h
RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3
Popis výrobku
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mikročočková optika, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let