Philips FlexBlend, zapuštěné, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, ELP3h
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3
Popis výrobku
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let