Česká republika - Čeština

Philips FlexBlend, zapuštěné, 38 W, 1250x310 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO

Popis výrobku

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mikročočková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 10246000
Úplný objednací kód: 871951410246000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866983 cs_CZ pdf 438.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866983_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866983_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO IES
Soubor Revit
RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO 910925866983 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO LDT