Philips FlexBlend, zapuštěné, 37 W, 1250x310 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO

Popis výrobku

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mikročočková optika, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910925866982
Úplný objednací kód: 871951410245300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925866982 cs_CZ pdf 323.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925866982_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925866982_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO IES
Soubor Revit
RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO 910925866982 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO LDT