Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Popis výrobku

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, 2 kabely 0,15 m s konektory, dvoupólový, Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 911401891785
Úplný objednací kód: 872016973561399
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
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401891785 cs_CZ pdf 303.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401891785_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB