Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polystyren, IP20/65 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, 2× 0,75 mm², Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401891585
Úplný objednací kód: 872016973522499
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401891585 cs_CZ pdf 403.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401891585_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401891585_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB