Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Popis výrobku

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Strukturovaná optika, Polykarbonát, IP20 (IP44 přední), IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, Třípólový zasunovací konektor, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401888287
Úplný objednací kód: 872110331142999
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
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401888287 cs_CZ pdf 388.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401888287_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401888287_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Soubor Revit
Revit file - 911401888287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB