Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, EL-ready

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Vyzařovací úhel 120°, Opálové provedení, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 75133099
Úplný objednací kód: 872016975133099

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC txt 4.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401807587 cs_CZ pdf 2.3 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401807587_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401807587_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC IES
Soubor Revit
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC 911401807587 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB