Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 75000599
Úplný objednací kód: 872016975000599

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401802287 cs_CZ pdf 2.2 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401802287_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401802287_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC IES
Soubor Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC 911401802287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB