Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC

Popis výrobku

Module 625, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Čtyřpólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401801487
Úplný objednací kód: 872016974992499
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
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC txt 4.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401801487 cs_CZ pdf 414.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401801487_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401801487_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC IES
Soubor Revit
Revit file - 911401801487 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB