Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Popis výrobku

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, připravena na Interact, Čidlo Interact SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,3 m s konektorem, dvoupólový, 2 dvoupólové zasunovací konektory, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 83523800
Úplný objednací kód: 872016983523800

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104636 cs_CZ pdf 966.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104636_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104636_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Soubor Revit
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 910505104636 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB