Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kabel 3,0 m s eurokonektorem, třípólový, Zásuvka síťového napájení, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 910505102828
Úplný objednací kód: 872016958885100

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102828 cs_CZ pdf 1.2 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102828_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102828_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE IES
Soubor Revit
RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE 910505102828 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB