Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5

Popis výrobku

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, pětipólový, Zasunovací konektor Wago s 5 póly, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 910505102826
Úplný objednací kód: 872016958883700

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102826 cs_CZ pdf 693.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102826_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102826_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 IES
Soubor Revit
Revit file - RC132VI - 910505102826 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB