Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Popis výrobku

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Čtyřpólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Kód objendávky: 58876900
Úplný objednací kód: 872016958876900

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102819 cs_CZ pdf 677.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102819_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Soubor Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB