Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Popis výrobku
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo Interact SNS210, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,3 m s konektorem, dvoupólový, 2 dvoupólové zasunovací konektory, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let