Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,3 m s konektorem, dvoupólový, 2 dvoupólové zasunovací konektory, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 58859200
Úplný objednací kód: 872016958859200

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102802 cs_CZ pdf 725.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Soubor Revit
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 910505102802 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB