Philips Panel Ledinaire gen5

Philips Ledinaire Panel − prostě skvělé LED

Výrobky

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
911401875185
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
911401875285
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
911401875385
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
911401875585
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
911401875685
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
911401875785
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC
911401875885
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
911401875985

informace o řadě výrobků

Popis

Panelová řada Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) zahrnuje výběr oblíbených, běžně dostupných LED svítidel, která nabízejí vysokou kvalitu Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky úsporné a cenově dostupné – tato nejnovější generace LED panelových světel Ledinaire ve velikostech 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm a 600 x 1200 mm je navržena pro rozptýlené, komfortní osvětlení v široké škále běžných aplikací osvětlení. Naše řada panelových svítidel Ledinaire je také dostupná s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Výhody

  • Žádná rizika, spolehlivý výkon

  • Dobrá kvalita, snadné použití

Vlastnosti

  • K dispozici je příslušenství pro montáž do sádrokartonu, přisazenou montáž nebo zavěšení

  • Moderní, nenápadný design

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotní péče
  • Vzdělávání
  • Městské budovy
  • Maloobchod

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Panel Ledinaire gen5 cs_CZ pdf 1.6 MB
Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Panel Ledinaire gen5
Více položek - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Panel Ledinaire gen5
Více položek - Software Plugins