Philips Panel Ledinaire gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Diamant, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 911401877485
Úplný objednací kód: 872016951697799

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401877485 cs_CZ pdf 1.4 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401877485_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401877485_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSD W60L60 OC SC 911401877485 pdf 624.3 kB