Philips Panel Ledinaire gen5, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC

Popis výrobku

Module 625, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Diamant, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 911401876685
Úplný objednací kód: 872016951666399

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401876685 cs_CZ pdf 752.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401876685_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401876685_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ldt 1.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire panel RC066B 34S 840 PSU W62L62 OC 911401876685 pdf 668.0 kB