Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Popis výrobku
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,3 m s konektorem, dvoupólový, 2 dvoupólové zasunovací konektory, SC | Bezpečnostní kabel
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let