Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC
RC530B 34S/930 DEIA W8L120 VPC IP
Popis výrobku
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3400 lm, 24.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let