Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Popis výrobku

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103157
Úplný objednací kód: 871951497151600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 txt 5.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103157 cs_CZ pdf 622.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103157_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103157_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 IES
Soubor Revit
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 910505103157 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 LDT