Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 17.8 W, 1450x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, ELD3h

RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3

Popis výrobku

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI

Kód objendávky: 910505103153
Úplný objednací kód: 871951497175200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 txt 5.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103153 cs_CZ pdf 405.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103153_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103153_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 IES
Soubor Revit
RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 910505103153 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 LDT