Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 36 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Popis výrobku

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Šestipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 910505103136
Úplný objednací kód: 871951497167700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 txt 5.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103136 cs_CZ pdf 406.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103136_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103136_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 IES
Soubor Revit
RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 910505103136 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 LDT