Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 17.8 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC

RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Popis výrobku

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103131
Úplný objednací kód: 871951497194300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103131 cs_CZ pdf 420.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103131_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103131_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Soubor Revit
RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103131 ZIP
Dialux
ULD File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC533B 19S/940 DEIA W8L141 PCV LDT