Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 32 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC
RC534B 43S/940 DEIA W8L141 PCV
Popis výrobku
1410x80 mm, Plaster ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4300 lm, 32 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrický reflektor, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let