Philips Zapuštěné svítidlo TrueLine, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP

Popis výrobku

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Strukturovaná optika, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103113
Úplný objednací kód: 871951497166000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103113 cs_CZ pdf 414.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103113_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103113_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP IES
Soubor Revit
RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP 910505103113 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP LDT