Popis výrobku
D273 mm, Tlakově litý hliník, Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Závěsné, Konstantní světelný tok, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Volné přívody / kabely