Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 77 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, IP65, IK07

BY580P 130S/840 DIA MB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 13000 lm, 77 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Střední paprsek, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 59434000
Úplný objednací kód: 872016959434000
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
Signify Circle

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102898 cs_CZ pdf 539.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102898_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102898_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI IES
Soubor Revit
BY580P 130S/840 DIA MB GC SI 910505102898 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 130S/840 DIA MB GC SI LDT