Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07, ELP3h

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 910505102894
Úplný objednací kód: 872016959430200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 txt 5.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102894 cs_CZ pdf 540.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102894_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102894_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 IES
Soubor Revit
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 910505102894 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3 LDT