Popis výrobku
Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Konzola, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels