Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 59427200
Úplný objednací kód: 872016959427200
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
Signify Circle

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102891 cs_CZ pdf 534.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102891_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102891_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI IES
Soubor Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI 910505102891 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI LDT