Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Value Highbay

Instalujte chytřeji, dokončete dříve. Vyberte si dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

CoreLine Value High-bay je ideální volbou pro projekty, kde jsou klíčové specifikace a snadná instalace zásadní. Poskytuje spolehlivou a vysokou kvalitu světla, dlouhou životnost, úsporu energie a snížené nároky na údržbu. CoreLine Value High-bay přináší jasné výhody i pro instalatéra. Svítidlo lze instalovat na stávající síť a elektrické připojení je jednoduché – není třeba svítidlo otevírat kvůli instalaci a externí IP65 konektor usnadňuje manipulaci. K dispozici je výběr volitelných doplňků, včetně reflektorů a držáku, které dále zvyšují flexibilitu instalace.

Výhody

  • Díky robustní konstrukci a vysoké odolnosti proti vodě a prachu (IP65) odpovídá potřebám důležitých projektů

  • Šetří peníze za energii a údržbu

Vlastnosti

  • Moderní těleso z vysoce kvalitního hliníku litého pod vysokým tlakem

  • Dlouhá životnost a vysoká energetická účinnost: 50 000 hodin s tokem min na 70 % ve srovnání s počáteční úrovní

Použití

  • Všeobecné výrobní provozy
  • Sklady a logistická centra

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay cs_CZ pdf 782.5 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 748.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
Více položek

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Value Highbay
Více položek