Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Popis výrobku

Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Široké vyzařování, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401646207
Úplný objednací kód: 871951452921200

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 911401646207 cs_CZ pdf 1.0 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Instalační pokyny
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401646207_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401646207_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
Soubor Revit
Revit file - 911401646207 ZIP
Dialux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY101P-Ref911401646207 pdf 1.2 MB