Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Value Highbay, 77 W, 10000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, IP65, IK06

BY100P LED100S/840 PSU WB

Popis výrobku

Hliník litý pod tlakem třídy ADC1 (EN AC-47100), Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 10000 lm, 77 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Široké vyzařování, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401671107
Úplný objednací kód: 871951454298300

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 911401671107 cs_CZ pdf 394.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Instalační pokyny
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401671107_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401671107_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY100P LED100S/840 PSU WB IES
Soubor Revit
Revit file - 911401671107 ZIP
Dialux
ULD File - BY100P LED100S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY100P LED100S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY100P LED100S/840 PSU WB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Value-Highbay-911401671107 pdf 647.2 kB