Popis výrobku
Sharp edge, U-shaped base, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI pro dotykové spínání a stmívání, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetrická, Opálové provedení, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Kabel se švýcarským konektorem, třípólový, Externí konektor