Philips Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Symetrická, Čirý, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
Popis výrobku
L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Čirý, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let