Philips Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP65, IK08, TW1
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
Popis výrobku
L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 1 fáze
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let