Voděodolné krytí EcoSet Philips Ledinaire (WT075) představuje jedinečné bezdrátové řešení plug-and-play. Toto voděodolné osvětlení LED nabízí snadný způsob, jak dosáhnout vyšší úspory energie v porovnání se systémy pro denní svícení a umožňuje jednoduché automatizované osvětlení pro parkovací garáže. Díky naší nejnovější inovaci naše voděodolná osvětlení LED fungují s externím síťovým mikrovlnným senzorem pro detekci pohybu a denního světla. Tyto přídavné externí světelné senzory aktivují automatické stmívání svítidla. Nastavení je velmi jednoduché, vaše světla jsou připravena k použití ihned po instalaci do stropu. A co je ještě lepší – Ledinaire EcoSet přispívá k pocitu bezpečí na parkovacích místech. V době, kdy se světla nepoužívají, zůstávají ztlumená. Díky tomu je zaručena úspora energie i bezpečnost návštěvníků na parkovacích místech. Win-win.
Zvýšená úspora energie
Dobrá kvalita a snadné použití
Výstup: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
Účinnost: až 135 lm/W