Česká republika - Čeština

Philips Voděodolné krytí EcoSet Ledinaire, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Bezdrátové, EcoSet, Symetrická, Opálové provedení, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Popis výrobku

L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Bezdrátový ovladač pro EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 75036499
Úplný objednací kód: 872016975036499

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401802987 cs_CZ pdf 489.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401802987_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB