Česká republika - Čeština

Philips Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine

Trubicové svítidlo CoreLine do vlhka: snadná montáž, vynikající osvětlení

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Řada CoreLine nabízí inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla. Válcová svítidla CoreLine s vyšším krytím jsou toho jasným důkazem. Tato spolehlivá a účinná svítidla s velmi dlouhou životností se dodávají ve dvou verzích pro různé potřeby použití. Uzavřené svítidlo odolné vůči amoniaku (s polymethylmethakrylátovým krytem, PMMA) je vhodné jako osvětlení pro živočišnou výrobu a pro použití v potravinářském průmyslu. Verze z polykarbonátovým krytem (PC) se zase vyznačuje moderním a industriálním designem vhodným pro různé způsoby celkového osvětlení. Obě verze se dodávají s vysokým stupněm ochrany proti prachu, vodě a nárazu, a jsou proto vhodné i do speciálních situací. Válcová svítidla CoreLine WT210C s vyšším krytím vám ušetří náklady za energie a jsou méně náročná na údržbu. Díky prodrátování a předinstalovanému externímu konektoru je navíc možné je velice rychle namontovat i bez nářadí – svítidla není nutné otevírat. Umožňují také flexibilní montáž na stropy nebo zavěšení ve vnitřním i venkovním prostředí.

Výhody

  • Úspory nákladů na energii a údržbu

  • Rychlá montáž bez použití nářadí: upevnění na strop nebo zavěšení (v interiéru i exteriéru)

Vlastnosti

  • Svítidlo WT210C je k dispozici ve dvou verzích: s krytem z polymethylmethakrylátu odolným vůči amoniaku (PMMA) a verze s polykarbonátovým krytem (PC)

  • Vysoký stupeň ochrany proti vniknutí vody a prachu a proti nárazu: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Použití

  • Potravinářský průmysl (verze PMMA)
  • Farmy chovající hospodářská zvířata (verze PMMA)
  • Haly a prostory s pohybem osob (verze PC)
  • (Polo)otevřená parkoviště, garáže
  • Dílny
  • Všeobecné osvětlení

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine cs_CZ pdf 289.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine
Více položek - Visuals
Soubor Revit
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB
Soubor Revit
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine
Více položek - Software Plugins