Česká republika - Čeština

Philips Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polykarbonát, IP68 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti stálému ponoření do vody, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 1 fáze

Kód objendávky: 911401828184
Úplný objednací kód: 871951494738299

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování