Philips Trubicové svítidlo s vyšším krytím CoreLine, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Popis výrobku
L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polykarbonát, IP68 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti stálému ponoření do vody, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 1 fáze
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let