Česká republika - Čeština

Philips Pacific LED Gen5

Robustní propojitelné svítidlo které se vyznačuje vynikajícím výkonem.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Pacific LED gen5 je inovativní špičkové LED svítidlo do vlhka, které sklízí obdiv za svůj optimální výkon. Splňuje vysoké požadavky současných a náročných průmyslových odvětví. Toto velmi robustní, kompaktní a spolehlivé svítidlo přináší vynikající kvalitu světla. Díky vysoké úrovni mechanické ochrany (IK08), ochrany proti vodě a prachu (IP66) a ověřené chemické odolnosti si Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmínkami v automobilovém, potravinářském a těžkém průmyslu. Velmi dobrých výsledků ale dosahuje i v parkovacích garážích a skladech. Svítidla Pacific LED gen5 vyzařují vynikající homogenní světlo bez artefaktů, nabízí různé optiky a širokou škálu hodnot světelného toku (až 15 000 lm). Tím zvyšuje flexibilitu při plánování optimalizovaných schémat osvětlení. Protože byl při navrhování využit cirkulární přístup, je možné tato plně servisovatelná svítidla modernizovat, a prodloužit tak jejich celkovou životnost. Tato svítidla vynikají rychlou a snadnou instalací, která zahrnuje prodrátování a různé možnosti připojení a montáže. Zaujmou také atraktivní výší celkových nákladů, energetickou účinností a snadnou údržbou s minimálním narušením výrobních procesů. Kompletnost řešení Pacific LED gen5 zvyšuje integrace do systému Interact Industry, která přináší další příležitosti k optimalizaci účinnosti, úspoře energie, lepšímu ovládání osvětlení, produktivitě a bezpečnosti. Je připraveno na budoucí vývoj v každém ohledu. Objevte Pacific LED gen5. Optimální výkon v náročných prostředích.

Výhody

  • Díky dlouhé provozní životnosti si se systémem osvětlení nebudete muset dělat starosti.

  • Je pro vás vhodným řešením, protože nabízí široké použití od výroben potravin přes provozy těžkého, chemického a automobilového průmyslu po parkovací garáže a sklady.

Vlastnosti

  • Vysoký měrný výkon a dlouhá životnost: až 160 lm/W a 100 000 hodin při L80.

  • Vhodné pro široké použití díky rozsáhlému výběru světelných toků (až 15 000 lumen) a nabídce optiky, které doplňují vysoce kvalitní chemicky odolné materiály.

Použití

  • Zpracování potravin
  • Parkovací garáže
  • Výroba
  • Sklady / distribuční centra

Varování a bezpečnost

  • UV záření poškozuje v průběhu času materiál, což má za následek, že svítidlo již nesplňuje stupeň krytí IP66.

  • Neinstalujte svítidlo na místa, kde bude vystavené přímému slunečnímu světlu.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 cs_CZ pdf 1.6 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Pacific LED Gen5
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB